På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Porte | SAE, metrisk gevind |
---|---|
Position, porte 1 | Radial |
Forseglinger | Viton |
Skaft | ISO nøgleaksel Ø25 mm |
Monteringsflange | SAE B monteringsflange 2-huls |
Rotationsretning | Rotation med uret |
Forskydning | 40 |
Størrelse | PGI102-3 |