ZW-DB06-01-BT 70V- V *

Varenummer
3552063
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
Yderligere funktion Ingen
Version Ingen
Trykindstilling [bar] Ingen forudindstilling
Standard Udløbsventil
Positionsventil B til T
Justeringstype Værktøj
Hulrum ISO 4401-03-02-0-05
Qmax-ventiler [l/min] 75
Produktfamilie ZW-DB06
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] 5 - 350
Funktion Spoleventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 0 - 75
Trykindstillingsområde [bar] 5 - 70
Nom. størrelse 6
Objektbetegnelse ZW-DB06-01-BT 70V- V *
Pmax [bar] 350
Styringens art Pilotbetjent
Installationens art Andre
Tætningsmateriale FKM
Delnummer 3552063
Design Sandwichpaneler

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Produktbrochure DA

(4.68 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Produktbrochure EN

(4.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktbrochure DA

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbrochure EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrochure DA

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrochure EN

(1.27 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Produktbrochure DA

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Produktbrochure EN

(0.41 MB)