CX DBV-15-064-G1-F-H-EK

Varenummer
3547508
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
Modelkode CX CX DBV
Forsegling, statisk FPM
Kv-værdi, CX, direkte aktiveret [m³/h] 8.3
Kabinetmateriale CX Rustfrit stål V2A / 1.4305
Forbindelsesstørrelse CX G 1
Nominel størrelse DN CX 15
Nominelt tryk – CX 5-64 bar
Serie CX 2/2-vejs
Godkendelses-/testcertifikat Ingen godkendelse

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Produktbrochure DA

(2.69 MB)

CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Produktbrochure EN

(2.69 MB)