På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Gennemkørsel | Enkelt pumpe |
---|---|
Porte | SAE, BSPF/metrisk |
Position, porte 1 | Radial |
Styring | Trykreduktionsventil |
Forseglinger | Viton |
Skaft | SAE B nøgleaksel |
Monteringsflange | SAE B monteringsflange 2-huls |
Rotationsretning | Rotation med uret |
Forskydning | 37 |
Indstillingsområde | 12-210 |
Størrelse | PPV103 |