På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Gennemkørsel | Enkelt pumpe |
---|---|
Porte | BSPF-gevind |
Position, porte 1 | Radial + aksial |
Styring | Trykreduktionsventil |
Forseglinger | NBR |
Skaft | SAE AB nøgleaksel |
Monteringsflange | SAE A monteringsflange 2-hul |
Rotationsretning | Rotation med uret |
Forskydning | 10 |
Indstillingsområde | 20-210 |
Størrelse | PPV103 |