VP-2SR6 D10SR S01/V

Varenummer
3541169
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
Justeringstype Manual
Hulrum ISO 6263-03-03-*-97
Qmax-ventiler [l/min] 30
Q-produktfamilie [l/min] 0 - 30
Produktfamilie VP-2SR6
Flowhastighedsområde [l/min] 0 - 10
Funktion Spoleventil
Funktion Kontrolventil til flow
Nom. størrelse 6
Objektbetegnelse VP-2SR6 D10SR S01/V
Pmax [bar] 250
Installationens art Andre
Tætningsmateriale FKM
Delnummer 3541169
Design Manifoldmonteret
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.11 MB)

Industrial Valves
Produktbrochure DA

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbrochure EN

(34.8 MB)