PWK12120WP-01-C-V-P80-0

Varenummer
3538843
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
Spole Uden spole
Forbrugerflowhastighed, prod. F 0 - 200
Funktion Prop. retningsventil
Type, manuel overstyring Ingen manuel overstyring        
Model Standard
Manuel overstyring Nej
Aktivering Proportional
Spoledesign 40-1836
Justeringstype Ikke tilgængelig
Hulrum 12120
Qmax-ventiler [l/min] 200
Produktfamilie PWK12120WP
Stiktype Uden spole
Nom. størrelse 12
Pmax [bar] 280
Styringens art Pilotbetjent
Installationens art Metrisk
Tætningsmateriale FKM
Varenummer, spole -
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
PWK12120WP Proportional Flow Control Valve
Produktbrochure DA

(0.47 MB)

PWK12120WP Proportional Flow Control Valve
Produktbrochure EN

(0.47 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbrochure DA

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbrochure EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)