PDB10SPE-01-C-N-500-0

Varenummer
3535524
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
Spole Uden spole
Forbrugerflowhastighed, prod. F 0 - 120
Funktion Prop. overtryksventiler
Type, manuel overstyring Ingen manuel overstyring        
Model Standard
Manuel overstyring Nej
Aktivering Proportional
Spoledesign 40-1836
Justeringstype Ikke tilgængelig
Hulrum FC10-S3
Qmax-ventiler [l/min] 120
Produktfamilie PDB10SPE
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] 12 - 350
Stiktype Uden spole
Funktion Spoleventil
Trykindstillingsområde [bar] 12 - 350
Nom. størrelse 10
Pmax [bar] 350
Styringens art Pilotbetjent
Installationens art UNF
Tætningsmateriale NBR
Varenummer, spole -
Design Patron
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
Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbrochure DA

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbrochure EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)