ZW-2SR10-01- AAB -10-V

Varenummer
3535424
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
Positionsventil Meter-ud port A og B
Justeringstype Manual
Hulrum ISO 4401-05-04-0-05
Qmax-ventiler [l/min] 30
Q-produktfamilie [l/min] 0 - 30
Produktfamilie ZW-2SR10
Flowhastighedsområde [l/min] 0 - 10
Funktion Spoleventil
Funktion Kontrolventil til flow
Nom. størrelse 10
Objektbetegnelse ZW-2SR10-01- AAB -10-V
Pmax [bar] 250
Installationens art Andre
Tætningsmateriale FKM
Delnummer 3535424
Design Sandwichpaneler

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Produktbrochure DA

(2.49 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Produktbrochure EN

(2.49 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.11 MB)

Industrial Valves
Produktbrochure DA

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbrochure EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrochure DA

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrochure EN

(1.27 MB)