WSM06020W-61-C-N-230AG

Varenummer
3531891
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
Model Ydeevneoptimeret
Type, manuel overstyring Ingen manuel overstyring        
Model Ydeevneoptimeret
Manuel overstyring Nej
Funktion 2/2 retningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie WSM06020W-61
Spoledesign 50-1836
Hulrum 06020
Qmax-ventiler [l/min] 25
Produktfamilie WSM06020W-61
Stiktype Tilslutningsstik iht. DIN EN 1
Trykområde P [bar] 0 - 350
Spole 230 V AC
Volumenflowområde Q [l/min] 0 - 25
Funktion Knækventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 0 - 25
Nom. størrelse 6
Objektbetegnelse WSM06020W-61-C-N-230AG
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Metrisk
Tætningsmateriale NBR
Delnummer 3531891
Varenummer, spole 3019736
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
WSM06020W-61 2/2 directional poppet valve
Produktbrochure DA

(0.36 MB)

WSM06020W-61 2/2 directional poppet valve
Produktbrochure EN

(0.36 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrochure DA

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrochure EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)