PPV103-56-FR07SK-3280-4205 *

Varenummer
3521585
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
Gennemkørsel Enkelt pumpe
Porte SAE, BSPF/metrisk
Position, porte 1 Radial
Styring Trykreduktionsventil med fjernbetjening
Forseglinger Viton
Skaft SAE C nøgleaksel
Monteringsflange SAE B monteringsflange 2-huls
Rotationsretning Rotation med uret
Forskydning 56
Indstillingsområde Uden
Størrelse PPV103