PPV103-22-FR07K-3280-4200 *

Varenummer
3512455
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
Gennemkørsel Enkelt pumpe
Porte SAE, BSPF/metrisk
Position, porte 1 Aksial
Styring Trykreduktionsventil med fjernbetjening
Forseglinger Viton
Skaft SAE AB nøgleaksel
Monteringsflange SAE B monteringsflange 2-huls
Rotationsretning Rotation med uret
Forskydning 22
Indstillingsområde Uden
Størrelse PPV103