ZW-DM10-01-PB-070V-V

Varenummer
3504892
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
Yderligere funktion Ingen
Version Ingen
Trykindstilling [bar] Ingen forudindstilling
Standard Trykreduktionsventil
Positionsventil Tryk på B
Justeringstype Værktøj
Hulrum ISO 4401-05-04-0-05
Qmax-ventiler [l/min] 100
Produktfamilie ZW-DM10
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] 5 - 320
Funktion Spoleventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 0 - 100
Trykindstillingsområde [bar] 5 - 70
Nom. størrelse 10
Objektbetegnelse ZW-DM10-01-PB-070V-V
Pmax [bar] 320
Styringens art Pilotbetjent
Installationens art Andre
Tætningsmateriale FKM
Delnummer 3504892
Design Sandwichpaneler

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
DL10-01 Accumulator charging valve
Produktbrochure DA

(0.54 MB)

DL10-01 Accumulator charging valve
Produktbrochure EN

(0.54 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Produktbrochure DA

(2.49 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Produktbrochure EN

(2.49 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktbrochure DA

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbrochure EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrochure DA

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrochure EN

(1.27 MB)