ZW-2SR06-01- AB -22- N

Varenummer
3493788
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
Positionsventil Tryk på A og B
Justeringstype Manual
Hulrum ISO 4401-03-02-0-05
Qmax-ventiler [l/min] 30
Q-produktfamilie [l/min] 0 - 30
Produktfamilie ZW-2SR06
Flowhastighedsområde [l/min] 0 - 22
Funktion Spoleventil
Funktion Kontrolventil til flow
Nom. størrelse 6
Objektbetegnelse ZW-2SR06-01- AB -22- N
Pmax [bar] 250
Installationens art Andre
Tætningsmateriale NBR
Delnummer 3493788
Design Sandwichpaneler

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Produktbrochure DA

(4.68 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Produktbrochure EN

(4.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.11 MB)

Industrial Valves
Produktbrochure DA

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbrochure EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrochure DA

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrochure EN

(1.27 MB)