VP-RP10 50 S01/N

Varenummer
3493370
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
Funktion Styreventil pilot-til-åben
Pilotforhold 2.7
Justeringstype Ikke tilgængelig
Hulrum ISO 5781-08-10-0-00
Qmax-ventiler [l/min] 50
Produktfamilie VP-RP10
Sprængningstryk [bar] 5
Volumenflowområde Q [l/min] 0 - 50
Nom. størrelse 10
Objektbetegnelse VP-RP10 50 S01/N
Pmax [bar] 320
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Andre
Tætningsmateriale NBR
Delnummer 3493370
Design Manifoldmonteret

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
VP-RP10 Check Valve
Produktbrochure DA

(0.32 MB)

VP-RP10 Check Valve
Produktbrochure EN

(0.32 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktbrochure DA

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbrochure EN

(34.8 MB)