VP-DBP10 210V S01/N

Varenummer
3493342
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
Yderligere funktion Ingen
Version Ingen
Trykindstilling [bar] Ingen forudindstilling
Standard Udløbsventil
Justeringstype Værktøj
Hulrum ISO 6264-08-13-*-97
Qmax-ventiler [l/min] 400
Produktfamilie VP-DBP10
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] 3.5 - 350
Funktion Knækventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 0 - 400
Trykindstillingsområde [bar] 3,5 - 210
Nom. størrelse 10
Objektbetegnelse VP-DBP10 210V S01/N
Pmax [bar] 350
Styringens art Pilotbetjent
Installationens art Andre
Tætningsmateriale NBR
Delnummer 3493342
Design Manifoldmonteret

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
VP-DBP10 Pressure Relief Valve
Produktbrochure DA

(0.43 MB)

VP-DBP10 Pressure Relief Valve
Produktbrochure EN

(0.43 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktbrochure DA

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbrochure EN

(34.8 MB)