VP-PDBP10 070 D01-24PG/N

Varenummer
3493319
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
Spole 24V proportional
Forbrugerflowhastighed, prod. F 0 - 200
Funktion Prop. overtryksventiler
Type, manuel overstyring Skjult manuel overstyring    
Model Standard
Manuel overstyring Nej
Aktivering Proportional
Spoledesign 0
Justeringstype Manual
Hulrum ISO 6264-06-09-*-97
Qmax-ventiler [l/min] 200
Produktfamilie VP-PDBP 10
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] 4 - 350
Stiktype Tilslutningsstik iht. DIN EN 1
Trykindstillingsområde [bar] 4 - 70
Nom. størrelse 10
Pmax [bar] 350
Styringens art Pilotbetjent
Installationens art Andre
Tætningsmateriale NBR
Varenummer, spole -
Design Manifoldmonteret

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
VP-PDBP10 Proportional pressure relief valve
Produktbrochure DA

(0.67 MB)

VP-PDBP10 Proportional pressure relief valve
Produktbrochure EN

(0.67 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktbrochure DA

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbrochure EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrochure DA

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrochure EN

(1.27 MB)