VP-PDB6 140 D01-24PG/N

Varenummer
3493316
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
Spole 24V proportional
Forbrugerflowhastighed, prod. F 0 - 2
Funktion Prop. overtryksventiler
Type, manuel overstyring Skjult manuel overstyring    
Model Standard
Manuel overstyring Nej
Aktivering Proportional
Spoledesign 0
Justeringstype Ikke tilgængelig
Hulrum ISO 4401-03-02-0-05
Qmax-ventiler [l/min] 5
Produktfamilie VP-PDB6
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] 5 - 350
Stiktype Tilslutningsstik iht. DIN EN 1
Trykindstillingsområde [bar] 3 - 140
Nom. størrelse 6
Pmax [bar] 140
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Andre
Tætningsmateriale NBR
Varenummer, spole -
Design Manifoldmonteret

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
VP-PDB6 Proportional Pressure Relief Valve
Produktbrochure DA

(0.37 MB)

VP-PDB6 Proportional Pressure Relief Valve
Produktbrochure EN

(0.37 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktbrochure DA

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbrochure EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrochure DA

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrochure EN

(1.27 MB)