P4WER 06 Q16 D01-12PG/N

Varenummer
3492798
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
Spole 12V proportional
Forbrugerflowhastighed, prod. F 0 - 40
Funktion Prop. retningsventil
Type, manuel overstyring Skjult manuel overstyring    
Model Standard
Manuel overstyring Ja
Aktivering Proportional
Spoledesign 0
Justeringstype Ikke tilgængelig
Hulrum ISO 4401-03-02-0-05
Qmax-ventiler [l/min] 40
Produktfamilie P4WER 6 Q
Stiktype Tilslutningsstik iht. DIN EN 1
Funktion Spoleventil
Nom. størrelse 6
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Andre
Tætningsmateriale NBR
Varenummer, spole -
Design Manifoldmonteret

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
P4WER 06 4/3-Proportional Solenoid Valve
Produktbrochure DA

(1.46 MB)

P4WER 06 4/3-Proportional Solenoid Valve
Produktbrochure EN

(1.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktbrochure DA

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbrochure EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrochure DA

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrochure EN

(1.27 MB)