4WH E 10 G S01/N

Varenummer
3492064
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
Type, manuel overstyring Ingen manuel overstyring        
Model Standard
Manuel overstyring Nej
Funktion 4/3 retningsventil
Aktivering Hydraulisk
Ventilserie 4WH E 10 G
Hulrum ISO 4401-05-04-0-05
Qmax-ventiler [l/min] 120
Produktfamilie 4WH E 10 G
Stiktype Uden spole
Trykområde P [bar] 5 - 320
Spole Uden spole
Volumenflowområde Q [l/min] 0 - 120
Funktion Spoleventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 0 - 120
Nom. størrelse 10
Objektbetegnelse 4WH E 10 G S01/N
Pmax [bar] 320
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Andre
Tætningsmateriale NBR
Delnummer 3492064
Varenummer, spole -
Design Manifoldmonteret

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
4WH10 Directional spool valves
Produktbrochure DA

(1.42 MB)

4WH10 Directional spool valves
Produktbrochure EN

(1.42 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktbrochure DA

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbrochure EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrochure DA

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrochure EN

(1.27 MB)