CX CBV-15-120-G1-F-H

Varenummer
3486387
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
Modelkode CX CX CBV
Forsegling, statisk FPM
Kv-værdi, CX, direkte aktiveret [m³/h] 6
Kabinetmateriale CX Stål, forzinket
Forbindelsesstørrelse CX G 1
Nominel størrelse DN CX 15
Nominelt tryk – CX 5-120 bar
Serie CX 2/2-vejs
Godkendelses-/testcertifikat Ingen godkendelse

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
CX-CBV 2/2-Way Pressure Relief Valve
Produktbrochure DA

(1.3 MB)

CX-CBV 2/2-Way Pressure Relief Valve
Produktbrochure EN

(1.3 MB)