På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Spole | 12V proportional |
---|---|
Forbrugerflowhastighed, prod. F | 0 - 40 |
Funktion | Prop. trykreduktionsventiler |
Type, manuel overstyring | Ingen manuel overstyring |
Model | Standard |
Manuel overstyring | Nej |
Aktivering | Proportional |
Spoledesign | 0 |
Justeringstype | Ikke tilgængelig |
Hulrum | 10S30 |
Qmax-ventiler [l/min] | 40 |
Produktfamilie | PDMC10 |
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] | 0 - 35 |
Stiktype | Junior Timer aksial |
Trykindstillingsområde [bar] | 0 - 25 |
Nom. størrelse | 10 |
Pmax [bar] | 60 |
Styringens art | Pilotbetjent |
Installationens art | Kompakt |
Tætningsmateriale | NBR |
Varenummer, spole | - |
Design | Patronventiler |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier

PDMC10S30P Proportional Pressure Reducing Valve
Produktbrochure
DA
(0.65 MB)

PDMC10S30P Proportional Pressure Reducing Valve
Produktbrochure
EN
(0.65 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure
DA
(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure
EN
(0.12 MB)