PDR08-50-C-N-030-12PG-2.2 ZF

Varenummer
3436904
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
Spole 12V proportional
Forbrugerflowhastighed, prod. F 0 - 25
Funktion Prop. trykreduktionsventiler
Type, manuel overstyring Ingen manuel overstyring        
Model Lavt dp i udgangsposition
Manuel overstyring Nej
Aktivering Proportional
Spoledesign 40-1836
Justeringstype Ikke tilgængelig
Hulrum FC08-3
Qmax-ventiler [l/min] 25
Produktfamilie PDR08-50
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] 0 - 20
Stiktype Uden spole
Trykindstillingsområde [bar] 0 - 20
Nom. størrelse 8
Pmax [bar] 20
Styringens art Direktvirkende
Installationens art UNF
Tætningsmateriale NBR
Varenummer, spole 3109230
Design Patron
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
Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbrochure DA

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbrochure EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)