PDB10PZ-09-C-N-140V140-12PG-2.2

Varenummer
3436135
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
Spole 12V proportional
Forbrugerflowhastighed, prod. F 0 - 120
Funktion Prop. overtryksventiler
Trykindstilling [bar] 97
Type, manuel overstyring Ingen manuel overstyring        
Model Lav basis ∆p
Manuel overstyring Nej
Aktivering Proportional
Spoledesign 40-1836
Justeringstype Værktøj
Hulrum FC10 -2
Qmax-ventiler [l/min] 120
Produktfamilie PDB10PZ
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] 4 - 345
Stiktype Tilslutningsstik iht. DIN EN 1
Funktion Spoleventil
Trykindstillingsområde [bar] 4 - 97
Nom. størrelse 10
Pmax [bar] 350
Styringens art Pilotbetjent
Installationens art UNF
Tætningsmateriale NBR
Varenummer, spole 3109230
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
PDB10PZ Proportional Pressure Relief Valve
Produktbrochure DA

(0.45 MB)

PDB10PZ Proportional Pressure Relief Valve
Produktbrochure EN

(0.45 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbrochure DA

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbrochure EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)