PDBM16121PE-01-C-N-350-12PG-2.2

Varenummer
3436106
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
Spole 12V proportional
Forbrugerflowhastighed, prod. F 0 - 300
Funktion Prop. overtryksventiler
Type, manuel overstyring Ingen manuel overstyring        
Model Standard
Manuel overstyring Nej
Aktivering Proportional
Spoledesign 40-1836
Justeringstype Ikke tilgængelig
Hulrum 16121
Qmax-ventiler [l/min] 250
Produktfamilie PDBM16121PE
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] 10 - 350
Stiktype Tilslutningsstik iht. DIN EN 1
Trykindstillingsområde [bar] 20 - 350
Nom. størrelse 16
Pmax [bar] 350
Styringens art Pilotbetjent
Installationens art Metrisk
Tætningsmateriale NBR
Varenummer, spole 3109230
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
PDBM16121PE-01 Proportional pressure rel
Produktbrochure DA

(0.3 MB)

PDBM16121PE-01 Proportional pressure rel
Produktbrochure EN

(0.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbrochure DA

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbrochure EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)