RV10A-51-C-N-30

Varenummer
3436087
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
Model Type med kegleklap
Funktion Kontraventil
Justeringstype Ikke tilgængelig
Hulrum FC10 -2
Qmax-ventiler [l/min] 80
Produktfamilie RV10A
Sprængningstryk [bar] 2,1
Volumenflowområde Q [l/min] 0 - 80
Nom. størrelse 10
Objektbetegnelse RV10A-51-C-N-30
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art UNF
Tætningsmateriale NBR
Delnummer 3436087
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
RV10A-51 Check valve
Produktbrochure DA

(0.27 MB)

RV10A-51 Check valve
Produktbrochure EN

(0.27 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)