RSM10121-01-C-N-3-M240V

Varenummer
3435438
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
Opløsning 40
Funktion Kontrabalanceventil
Pilotforhold 3
Justeringstype Værktøj
Hulrum 10121
Qmax-ventiler [l/min] 60
Produktfamilie RSM10121
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] 27 - 420
Volumenflowområde Q [l/min] 0 - 60
Trykindstillingsområde [bar] 120 - 240
Nom. størrelse 10
Objektbetegnelse RSM10121-01-C-N-3-M240V
Pmax [bar] 420
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Metrisk
Tætningsmateriale NBR
Delnummer 3435438
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
RSM10121 Counterbalance Valve
Produktbrochure DA

(1.03 MB)

RSM10121 Counterbalance Valve
Produktbrochure EN

(1.03 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)