CX03 -2/2-D/C-2/10/040/034/ 24V

Varenummer
3435226
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
Manuel overstyring CX Uden manuel overstyring
Kontaktpositionsovervågning CX Uden visning af kontaktposition
Monteringsbeslag CX Uden monteringsbeslag
Modelkode CX CX03 (2/2 - D)
Ventilsædepakning FPM
Pakning, dynamisk PTFE
Forsegling, statisk FPM
Elektr. tilslutning, hovedmagnet Med GSD EN 175301-803 (WS)
Energiforbrug [W] 35
Hovedmagnetens spænding [V] 24V DC
Kv-værdi, CX, direkte aktiveret [m³/h] 2.5
Kabinetmateriale CX Messing
Forbindelsesstørrelse CX G 3/4
Nominel størrelse DN CX 10
Nominelt tryk – CX 0-40 bar
Skiftefunktion CX NC
Serie CX 2/2-vejs
Godkendelses-/testcertifikat Ingen godkendelse

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Produktbrochure DA

(0.54 MB)

CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Produktbrochure EN

(0.54 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger DA

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger EN

(0.8 MB)