CX07 -2/2-F/C-2/15/120/038

Varenummer
3422385
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
Manuel overstyring CX Uden manuel overstyring
Kontaktpositionsovervågning CX Uden visning af kontaktposition
Monteringsbeslag CX Uden monteringsbeslag
Modelkode CX CX07 (2/2 - F)
Ventilsædepakning PTFE
Pakning, dynamisk PTFE
Forsegling, statisk FPM
Kabinetmateriale CX Messing
Forbindelsesstørrelse CX G 3/8
Nominel størrelse DN CX 15
Nominelt tryk – CX 0-120 bar
Skiftefunktion CX NC
Serie CX 2/2-vejs
Godkendelses-/testcertifikat Ingen godkendelse

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
CX06 to CX08 pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Produktbrochure DA

(0.86 MB)

CX06 to CX08 pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Produktbrochure EN

(0.86 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger DA

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger EN

(0.8 MB)