På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Manuel overstyring CX | Uden manuel overstyring |
---|---|
Kontaktpositionsovervågning CX | Uden visning af kontaktposition |
Monteringsbeslag CX | Uden monteringsbeslag |
Modelkode CX | CX03 (3/2 - D) |
Ventilsædepakning | FPM |
Pakning, dynamisk | PTFE |
Forsegling, statisk | FPM |
Elektr. tilslutning, hovedmagnet | Med GSD – M12x1 side |
Energiforbrug [W] | 60 |
Hovedmagnetens spænding [V] | 24V DC |
Kv-værdi, CX, direkte aktiveret [m³/h] | 11.5 |
Kabinetmateriale CX | Messing |
Forbindelsesstørrelse CX | G 3/4 |
Nominel størrelse DN CX | 25 |
Nominelt tryk – CX | 0-40 bar |
Skiftefunktion CX | NC |
Serie CX | 3/2-vejs |
Godkendelses-/testcertifikat | Ingen godkendelse |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier

CX03 and CX04 direct acting 3/2 Way Coaxial Valve
Produktbrochure
DA
(0.57 MB)

CX03 and CX04 direct acting 3/2 Way Coaxial Valve
Produktbrochure
EN
(0.57 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
EN
(0.8 MB)