CX07 -3/2-F/C-2/25/100/112

Varenummer
3421176
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
Manuel overstyring CX Uden manuel overstyring
Kontaktpositionsovervågning CX Uden visning af kontaktposition
Monteringsbeslag CX Uden monteringsbeslag
Modelkode CX CX07 (3/2 - F)
Ventilsædepakning PTFE
Pakning, dynamisk PTFE
Forsegling, statisk FPM
Kabinetmateriale CX Messing
Forbindelsesstørrelse CX G 11/2
Nominel størrelse DN CX 25
Nominelt tryk – CX 0-100 bar
Skiftefunktion CX NC
Serie CX 3/2-vejs
Godkendelses-/testcertifikat Ingen godkendelse

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
Operating manual Coaxial Valves
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger EN

(0.8 MB)

CX06 and CX07 pilot operated 3/2 Way Coaxial Valve
Produktbrochure DA

(0.98 MB)

CX06 and CX07 pilot operated 3/2 Way Coaxial Valve
Produktbrochure EN

(0.98 MB)