CSM1320-1-1-W/N/X60/O60-AS

Varenummer
3415180
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
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
Stikkontakt Analog udgang (4–20mA)
Supplerende oplysninger Med AquaSensor AS1000
Forsyningsspænding, motorpumpesamling 230/400-50-3 265/460-60-3
Hydraulisk version Standard uden muligheder
Kabinet CS CS1000, med display
ISO-kodeformat ISO4406:1999 SAE AS 4059(D
Væske Til standard mineralolier

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
Professional fluid monitoring
Produktbrochure DA

(6.15 MB)

Professional fluid monitoring
Produktbrochure EN

(6.15 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
Produktbrochure DA

(0.78 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
Produktbrochure EN

(0.78 MB)

Efficient lubrication oil monitoring
Produktbrochure DA

(1.7 MB)

Efficient lubrication oil monitoring
Produktbrochure EN

(1.7 MB)