-
På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Manuel overstyring CX | Uden manuel overstyring |
---|---|
Kontaktpositionsovervågning CX | Uden visning af kontaktposition |
Monteringsbeslag CX | Med monteringsbeslag |
Modelkode CX | CX03 (2/2 - D) |
Ventilsædepakning | FPM |
Pakning, dynamisk | PTFE |
Forsegling, statisk | FPM |
Elektr. tilslutning, hovedmagnet | Med GSD LED (WSL) |
Energiforbrug [W] | 45 |
Hovedmagnetens spænding [V] | 24V DC |
Kv-værdi, CX, direkte aktiveret [m³/h] | 7 |
Kabinetmateriale CX | Rustfrit stål V2A / 1.4305 |
Forbindelsesstørrelse CX | G 3/4 |
Nominel størrelse DN CX | 20 |
Nominelt tryk – CX | 0-40 bar |
Skiftefunktion CX | NO |
Serie CX | 2/2-vejs |
Godkendelses-/testcertifikat | Ingen godkendelse |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_6176-00001.jpg)
CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Produktbrochure
DA
(0 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_6176-00001.jpg)
CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Produktbrochure
EN
(0 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_10000863829-00001.jpg)
Operating manual Coaxial Valves
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
DA
(0.8 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_10000863829-00001.jpg)
Operating manual Coaxial Valves
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
EN
(0.8 MB)