PWS16Z-01-C-N-80-0

Varenummer
3376799
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
Spole Uden spole
Forbrugerflowhastighed, prod. F 0 - 200
Funktion Prop. retningsventil
Type, manuel overstyring Ingen manuel overstyring        
Model Standard
Manuel overstyring Nej
Aktivering Proportional
Spoledesign 50-2345
Justeringstype Ikke tilgængelig
Hulrum FC16-2
Qmax-ventiler [l/min] 200
Produktfamilie PWS16Z
Stiktype Uden spole
Nom. størrelse 16
Pmax [bar] 350
Styringens art Pilotbetjent
Installationens art UNF
Tætningsmateriale NBR
Varenummer, spole -
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
PWS16Z-01/-03 Proportional flow throttle valve
Produktbrochure DA

(0.49 MB)

PWS16Z-01/-03 Proportional flow throttle valve
Produktbrochure EN

(0.49 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbrochure DA

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbrochure EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)