CX03 -3/2-D/C-2/15/040/012/ 24V-M12

Varenummer
3371687
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
Manuel overstyring CX Uden manuel overstyring
Kontaktpositionsovervågning CX Uden visning af kontaktposition
Monteringsbeslag CX Uden monteringsbeslag
Modelkode CX CX03 (3/2 - D)
Ventilsædepakning FPM
Pakning, dynamisk PTFE
Forsegling, statisk FPM
Elektr. tilslutning, hovedmagnet Med GSD – M12x1 side
Energiforbrug [W] 40
Hovedmagnetens spænding [V] 24V DC
Kv-værdi, CX, direkte aktiveret [m³/h] 5.6
Kabinetmateriale CX Messing
Forbindelsesstørrelse CX G 1/2
Nominel størrelse DN CX 15
Nominelt tryk – CX 0-40 bar
Skiftefunktion CX NC
Serie CX 3/2-vejs
Godkendelses-/testcertifikat Ingen godkendelse

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
CX03 and CX04 direct acting 3/2 Way Coaxial Valve
Produktbrochure DA

(0.57 MB)

CX03 and CX04 direct acting 3/2 Way Coaxial Valve
Produktbrochure EN

(0.57 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger EN

(0.8 MB)