DWM12121Z-22-C-N-13

Varenummer
3371322
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
Yderligere funktion Ingen
Version Dæmpet, ingen aflastningsboring
Kontroltryksforskel [bar] 12
Standard Trykvægt
Justeringstype Ikke-justerbar
Hulrum 12121
Qmax-ventiler [l/min] 120
Produktfamilie DWM12121Z
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] 5 - 14
Funktion Spoleventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 0 - 120
Nom. størrelse 12
Objektbetegnelse DWM12121Z-22-C-N-13
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Metrisk
Tætningsmateriale NBR
Delnummer 3371322
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
DWM12121Z B/H Pressure Compensator
Produktbrochure DA

(0.56 MB)

DWM12121Z B/H Pressure Compensator
Produktbrochure EN

(0.56 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)