PDB16PZ-09-C-N-087V087-12PG-2.2

Varenummer
3370950
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
Spole 12V proportional
Forbrugerflowhastighed, prod. F 0 - 300
Funktion Prop. overtryksventiler
Trykindstilling [bar] 60
Type, manuel overstyring Ingen manuel overstyring        
Model Lav basis ∆p
Manuel overstyring Nej
Aktivering Proportional
Spoledesign 40-1836
Justeringstype Værktøj
Hulrum FC16-2
Qmax-ventiler [l/min] 250
Produktfamilie PDB16PZ
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] 4 - 350
Stiktype Tilslutningsstik iht. DIN EN 1
Funktion Spoleventil
Trykindstillingsområde [bar] 4 - 60
Nom. størrelse 16
Pmax [bar] 350
Styringens art Pilotbetjent
Installationens art UNF
Tætningsmateriale NBR
Varenummer, spole 3109230
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
PDB16PZ-08/-09 Proportional Pressure Relief Valve
Produktbrochure DA

(0.33 MB)

PDB16PZ-08/-09 Proportional Pressure Relief Valve
Produktbrochure EN

(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbrochure DA

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbrochure EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)