RVM06020-51-C-N-0.5

Varenummer
3347965
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
Model Type med kegleklap
Funktion Kontraventil
Justeringstype Ikke tilgængelig
Hulrum 06020
Qmax-ventiler [l/min] 38
Produktfamilie RVM06020
Sprængningstryk [bar] 0,5
Volumenflowområde Q [l/min] 0 - 38
Nom. størrelse 6
Objektbetegnelse RVM06020-51-C-N-0.5
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Metrisk
Tætningsmateriale NBR
Delnummer 3347965
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
RVM06020-51 Check Valve
Produktbrochure DA

(0.28 MB)

RVM06020-51 Check Valve
Produktbrochure EN

(0.28 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)