RV08A-51-C-V-30

Varenummer
3347937
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
Model Type med kegleklap
Funktion Kontraventil
Justeringstype Ikke tilgængelig
Hulrum FC08-2
Qmax-ventiler [l/min] 38
Produktfamilie RV08A
Sprængningstryk [bar] 2,1
Volumenflowområde Q [l/min] 0 - 38
Nom. størrelse 8
Objektbetegnelse RV08A-51-C-V-30
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art UNF
Tætningsmateriale FKM
Delnummer 3347937
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
RV08A-51 Check Valve
Produktbrochure DA

(0.28 MB)

RV08A-51 Check Valve
Produktbrochure EN

(0.28 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)