WK10H-01M-C-N-0

Varenummer
3311633
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
Type, manuel overstyring Manuel overstyring af tryk/spænding      
Model Standard
Manuel overstyring Ja
Funktion 4/3 retningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie WK10H-01
Spoledesign 40-1836
Hulrum FC10-4
Qmax-ventiler [l/min] 23
Produktfamilie WK10H
Stiktype Uden spole
Trykområde P [bar] 0 - 350
Spole Uden spole
Volumenflowområde Q [l/min] 0 - 23
Funktion Spoleventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 0 - 23
Nom. størrelse 10
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art UNF
Tætningsmateriale NBR
Varenummer, spole -
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
WK10H-01 4/3-Solenoid Directional Valve
Produktbrochure DA

(0.29 MB)

WK10H-01 4/3-Solenoid Directional Valve
Produktbrochure EN

(0.29 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrochure DA

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrochure EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)