DWM12121ZD-21-C-N-14-230V200

Varenummer
3302080
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
Yderligere funktion Med integreret DB-funktion
Version Udæmpet, ingen aflastningsboring
Kontroltryksforskel [bar] 14
Trykindstilling [bar] 200
Standard Trykvægt
Justeringstype Værktøj
Hulrum 12121
Qmax-ventiler [l/min] 120
Produktfamilie DWM12121ZD
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] 0 - 350
Funktion Spoleventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 0 - 120
Trykindstillingsområde [bar] 0-230
Nom. størrelse 12
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Metrisk
Tætningsmateriale NBR
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
DWM12121ZD Pressure compensator
Produktbrochure DA

(0.41 MB)

DWM12121ZD Pressure compensator
Produktbrochure EN

(0.41 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)