Coil 12PU- 5,1 -50-2345

Varenummer
3274858
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
Spoledesign 50-2345
Stiktype Junior Timer aksial
Nominal Voltage [V] 12
Maximum Current [A] 1.6
M20004588 5.1
M20004590 0.35
M20004591 2
M20004592 A
M20004593 65/67
M21001123 02
M21001126 DC
M21001127 50
M21001128 45

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbrochure DA

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbrochure EN

(0.76 MB)