TS-L-70/X/12 FSK

Varenummer
3252766
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
Nominelt tryk [MPa] 0.05
Nominelt tryk [bar] 0.5
Monteringsmøtrik Uden (fas. møtrik)
Model, TS TSL
Kontaktfunktion Åbning af kontakt (NC)
Skifte temperatur 70
Godkendelses-/testcertifikat Ingen godkendelse

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktbrochure DA

(1.13 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktbrochure EN

(1.13 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Produktbrochure DA

(3.22 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Produktbrochure EN

(3.22 MB)