På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Nominelt tryk [MPa] | 0.05 |
---|---|
Nominelt tryk [bar] | 0.5 |
Monteringsmøtrik | Uden (fas. møtrik) |
Model, TS | TSL |
Kontaktfunktion | Åbning af kontakt (NC) |
Skifte temperatur | 60 |
Godkendelses-/testcertifikat | Ingen godkendelse |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktbrochure
DA
(1.13 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktbrochure
EN
(1.13 MB)