FSK-0127-2.7W-00000/O-/M12.000

Varenummer
3251430
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
Andre funktioner Ingen
Kontaktpunkter 1SP
Materiale, stik FSK PA
Konnektordesign FSK Firkantet (SES)
Nominelt tryk [MPa] 0.05
Nominelt tryk [bar] 0.5
Overfladebeskyttelse Stål, forzinket (scr. + møtrik)
Monteringsmøtrik Med (fas. møtrik)
Kontrastrude Uden
Fastgørelsesskrue FSK M12
Ekstra funktion (+ banjobolt) Uden
Materiale, ramme, FSK Aluminium
Rørmateriale PA
Rør-geometri Oval
Kontaktfunktion FSK Skiftekontakt (skift)
Stikkonnektordesign FSK M12x1 – 4P (4 pole)
Pakning/O-ring 0
Materiale, O-ring/tætningsskive FPM
Nom. størrelse FSA/FSK 127
Model, FSA / FSK FSK
Godkendelses-/testcertifikat Ingen godkendelse

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
Operating manual FSK
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger EN

(0.29 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktbrochure DA

(1.13 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktbrochure EN

(1.13 MB)

FSK...LED Fluid level sensor
Produktbrochure DA

(0.61 MB)

FSK...LED Fluid level sensor
Produktbrochure EN

(0.61 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Produktbrochure DA

(3.22 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Produktbrochure EN

(3.22 MB)