>MRF2E/05G4010FE0

Varenummer
3250000
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
Elementlængde 40 inch
Antal elementer 5
Kabinetmateriale E=Rustfrit stål
Størrelse MRF 2=220mm containerdiameter
Andre egenskaber 0=ingen andre egenskaber
Standard 0=ingen
Omskiftning 0=ingen omstiller
Pakningsmateriale V=FPM (Viton)
Bypass KB=intet bypass
Tilstopningsindikator E=trykmåler
Tilslutningsdimension 2 tommer
Tilslutningstype Gevind (tommer, ISO 228)
filtreringsrating 0
Filtermateriale XX=intet filterelement
pmax [bar] 10

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
MRF-1-x/1-D-xx-… Installation istruction
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger DA

(7.22 MB)

MRF-1-x/1-D-xx-… Installation istruction
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger EN

(7.22 MB)

MRF-1xx-EV-ED-xx Installation instructio
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger DA

(8.95 MB)

MRF-1xx-EV-ED-xx Installation instructio
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger EN

(8.95 MB)

MRF MultiRheo Filter
Produktbrochure DA

(1.27 MB)

MRF MultiRheo Filter
Produktbrochure EN

(1.27 MB)

MRF-7xx-xV-CJ-… Installation instruction
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger DA

(6.28 MB)

MRF-7xx-xV-CJ-… Installation instruction
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger EN

(6.28 MB)

MRF-1xx-EVD-EY-xx Installation instructi
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger DA

(10.33 MB)

MRF-1xx-EVD-EY-xx Installation instructi
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger EN

(10.33 MB)