WS10W-01M-C-N-0-SO1166

Varenummer
3247641
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
Type, manuel overstyring Manuel overstyring af skrue        
Model Standard
Manuel overstyring Ja
Funktion 2/2 retningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie WS10W-01
Spoledesign 50-1836
Hulrum FC10 -2
Qmax-ventiler [l/min] 40
Produktfamilie WS10W
Stiktype Uden spole
Trykområde P [bar] 0 - 350
Spole Uden spole
Volumenflowområde Q [l/min] 0 - 40
Funktion Knækventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 0 - 40
Nom. størrelse 10
Objektbetegnelse WS10W-01M-C-N-0-SO1166
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art UNF
Tætningsmateriale NBR
Delnummer 3247641
Varenummer, spole -
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
WS10W-01 2/2-Solenoid Directional Valve
Produktbrochure DA

(0.38 MB)

WS10W-01 2/2-Solenoid Directional Valve
Produktbrochure EN

(0.38 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrochure DA

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrochure EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)