WSM12120Z-01M-C-N-24DG

Varenummer
3230889
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
Type, manuel overstyring Manuel overstyring af skrue        
Model Standard
Manuel overstyring Ja
Funktion 2/2 retningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie WSM12120Z-01
Spoledesign 40-1836
Hulrum 12120
Qmax-ventiler [l/min] 110
Produktfamilie WSM12120Z
Stiktype Tilslutningsstik iht. DIN EN 1
Trykområde P [bar] 5 - 350
Spole 24V DC
Volumenflowområde Q [l/min] 5.5 - 110
Funktion Knækventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 5.5 - 110
Nom. størrelse 12
Objektbetegnelse WSM12120Z-01M-C-N-24DG
Pmax [bar] 350
Styringens art Pilotbetjent
Installationens art Metrisk
Tætningsmateriale NBR
Delnummer 3230889
Varenummer, spole 3000249
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
WSM12120Z 2/2 Solenoid Directional Valve
Produktbrochure DA

(0.27 MB)

WSM12120Z 2/2 Solenoid Directional Valve
Produktbrochure EN

(0.27 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrochure DA

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrochure EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)