DB10120A-02X-C-V-350V180 *

Varenummer
3226283
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
Yderligere funktion Ingen
Version Ingen
Trykindstilling [bar] 180
Standard Udløbsventil
Justeringstype Værktøj
Hulrum 10120A
Qmax-ventiler [l/min] 100
Produktfamilie DB10120A
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] 5 - 350
Funktion Spoleventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 0 - 100
Trykindstillingsområde [bar] 5 - 350
Nom. størrelse 10
Objektbetegnelse DB10120A-02X-C-V-350V180 *
Pmax [bar] 350
Styringens art Pilotbetjent
Installationens art Metrisk
Tætningsmateriale FKM
Delnummer 3226283
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
DB10120A-02 Pressure Relief Valve
Produktbrochure DA

(0.27 MB)

DB10120A-02 Pressure Relief Valve
Produktbrochure EN

(0.27 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Produktbrochure DA

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Produktbrochure EN

(0.41 MB)