>MRF1E/1D3040F00

Varenummer
3207708
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
Elementlængde 30 inch
Antal elementer 1
Kabinetmateriale E=Rustfrit stål
Størrelse MRF 1=76mm containerdiameter
Andre egenskaber 0=ingen andre egenskaber
Standard 0=ingen
Omskiftning 0=ingen omstiller
Pakningsmateriale V=FPM (Viton)
Bypass KB=intet bypass
Tilstopningsindikator Z=ingen (SF)
Tilslutningsdimension 1 tommer
Tilslutningstype Gevind (tommer, ISO 228)
filtreringsrating 0
Filtermateriale XX=intet filterelement
pmax [bar] 40

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
MRF-1-x/1-D-xx-… Installation istruction
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger DA

(7.22 MB)

MRF-1-x/1-D-xx-… Installation istruction
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger EN

(7.22 MB)

MRF-1xx-EV-ED-xx Installation instructio
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger DA

(8.95 MB)

MRF-1xx-EV-ED-xx Installation instructio
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger EN

(8.95 MB)

MRF MultiRheo Filter
Produktbrochure DA

(1.27 MB)

MRF MultiRheo Filter
Produktbrochure EN

(1.27 MB)

MRF-7xx-xV-CJ-… Installation instruction
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger DA

(6.28 MB)

MRF-7xx-xV-CJ-… Installation instruction
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger EN

(6.28 MB)

MRF-1xx-EVD-EY-xx Installation instructi
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger DA

(10.33 MB)

MRF-1xx-EVD-EY-xx Installation instructi
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger EN

(10.33 MB)